text.skipToContent text.skipToNavigation
welding power supply

Swagelok® Power Supply

The M200 power supply enables reliable, consistent, and precise orbital gas tungsten arc welding thanks to user-friendly touchscreen controls in multiple languages and comprehensive weld performance documentation.

Learn More About Swagelok® Power Supply

The Swagelok® Power Supply is compatible with Swagelok welding system weld heads, has a peak output capability up to 200-amp, and meets CE, RoHS (EU), CCC (China), and Canadian standards. Its high-resolution color touchscreen is durable and supports multiple languages, including Chinese, English, German, French, Japanese, Korean, Russian, Spanish, and Swedish. Real-time monitoring and recording of weld output performance provides valuable insights and documentation, which can be printed or electronically stored. An integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas, eliminating the need for an external flow meter.

This power supply enhances welding processes with precision, control, and efficiency, making it ideal for high-purity environments or benchtop applications.

Specifications

Power Input 100 to 230 V (ac)
Power Output 2 to 200 A (dc)
Duty Cycle / Service Rating 100% / 95 A average output with 100 V/20 A input
100% / 100 A average output with 115 V/20 A input
60% / 140 A average output with 200 V/20 A input
100% / 120 A average output with 230 V/16 A input
25% / 200 A average output with 230 V/16 A input
Dimensions 13.5 H by 22.8 W by 15.5 D in. (34.3 by 57.9 by 39.4 cm)
Weight 51.4 lb (23.3 kg)

Curious to know more?

Orbital Welding Training Opportunities

Netzteil—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Schulungen für Schweißsysteme

Orbitalschweißschulung

Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).

Schulung zum Orbitalschweißen entdecken

Ressourcenzentrum

Orbitalschweißschulung von Swagelok
Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen

Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.

Rohrbiegewerkzeuge von Swagelok
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung

Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.

Swagelok training and education
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team

With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.

University of Ottawa’s Advanced Research Complex
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality

Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.