Needle and Metering Valves — Screwed-Bonnet Gauge Valves
Valves available with these specifications:
- 1/2 and 3/4 in. male to 1/2 in. NPT female end connections
- –65°F (–53°C) to 1200°F (648°C)
- 316 stainless steel
- 100 psig (6.8 bar) to 6000 psig (413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Needle and Metering Valves — Screwed-Bonnet Gauge Valves — Straight Pattern
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6PNBGM12-F8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-6PNBGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden