Needle and Metering Valves — High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 9/16 in.
- –65°F (–53°C) to 450°F (232°C)
- 316 stainless steel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Needle and Metering Valves — High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series — Straight Pattern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-445-FP 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Female Straight Thread 9/16-18 in. Female Straight Thread SS-645-FP 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Female Straight Thread 3/4-16 in. Female Straight Thread SS-410-FP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas