VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ショート・バルクヘッド — ストレート型
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ショート・バルクヘッド — ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-VCR-61S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-61S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-61S | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCR-A1S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
