text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-12TB7-6-8 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
316L-12TB7-6-8P 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
316L-16TB7-6-8 316L Stainless Steel 1 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
316L-4-ATW-6-400 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
316L-6-ATW-6-600 316L Stainless Steel 3/8 in. Automatic Tube Butt Weld 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
316L-6TB7-6-4 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
316L-8TB7-6-4 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
316L-8TB7-6-4P 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.