Обратные клапаны — Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH — С регулируемым давлением
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Обратные клапаны — Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH — С регулируемым давлением
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4CA-3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-150 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-350 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA2-50 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CPA4-3 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8CPA2-150 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-8CPA2-50 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CA-150 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4CA-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4CA-350 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4CA-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4CA-KZ-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-150 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Просмотр изделия |
| SS-4CA-VCR-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-150 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-350 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-RT-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4CPA2-RT-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-150 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4CPA4-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6CA-MM-3 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8CA-MM-3 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-350 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-50 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-DR-50 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8CPA2-RT-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
