Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.
Instrument Manifold Systems
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-FL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-FL-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Просмотр изделия |
| SS-V3NBF8-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-V3NBFL | 316 Stainless Steel | Instrumentation Connection | Flange | Instrumentation Connection | Flange | Просмотр изделия |
| SS-V3NBM8-F8-11421 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
