Течеискатели Swagelok®
Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.
Просмотр течеискателейУтечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.
Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.
Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?
Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.
Есть вопросы о жидких течеискателях?
누설 검사액 카테고리
Каталоги течеискателей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас

Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。