text.skipToContent text.skipToNavigation
dobladoras de tubo para banco

Dobladoras de Tubo para Banco Swagelok®

Las dobladoras de tubo para banco Swagelok ofrecen una construcción robusta y ligera para doblar el tubo de forma fácil y consistente, agilizando la instalación y ayudándole a cumplir los altos estándares de calidad.

Más Información Sobre las Dobladoras de Tubo para Banco

Las dobladoras de tubo para banco Swagelok® le ayudan a producir fácilmente tubo doblado en una gran variedad de configuraciones. Tienen una construcción robusta de aluminio para mayor duración y cumplen la normativa CE. Las dobladoras para banco ofrecen un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm (1/4 a 1 1/4 pulg.) y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm (0,028 a 0,120 pulg.), adaptándose a diversas configuraciones. Las dobladoras se suministran con una pistola de engrasar para facilitar la operación y una maleta de transporte metálica para guardarlas y transportarlas con facilidad.

Disponible en modelos manual y eléctrico, la versión manual de la dobladora de tubo para banco Swagelok puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague dinamométrico y un brazo de apoyo opcionales. Las matrices de doblado de acero son necesarias para tamaños y materiales de tubo específicos, asegurando doblados precisos y fiables.

Especificaciones

Dimensiones—Dobladora en la Maleta 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo
Peso—Dobladora en la Maleta Sin Herramientas Modelo manual: 34 kg (75 lb)
Modelo eléctrico: 36 kg (79 lbs)
Requisito de Alimentación (Unidad Eléctrica) MS-BTB-1: 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A
MS-BTB-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A

Vea cómo utilizar la dobladora de tubo para banco Swagelok en nuestro curso avanzado de doblado de tubo.

Conozca la Formación

Catálogos de la Dobladora de Tubo para Banco

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Dobladora de tubo para banco Swagelok

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Vea la Dobladora de Tubo en Funcionamiento

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.