Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)
- –23°C (–10°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 82,6 bar (1200 psig) a 413 bar (6000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas Antirretorno — Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV — 圧力固定型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2CV8NFB15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas