text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR 메탈 밀폐 가스켓 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다.

VCR® 피팅 보기

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 최초의 진공 커플링 반경(VCR) 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르는 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 면 밀폐 피팅은 튜브 피팅보다 잔류 공간이 적으며 더 청정하므로, 낮은 파티클 수준이 필수적인 애플리케이션에서 오염 가능성을 억제할 수 있습니다. 금속 대 금속 씰이 적용된 VCR® 피팅은 탄성체가 시스템 유체와 호환되지 않는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Swagelok VCR® 피팅은 설치하기 쉽고 점유 공간을 작으므로 공간이 특히 제한적인 여러 애플리케이션에 유용합니다. 이 피팅의 정밀 제조되는 사이드 로드 리테이너 가스켓은 손쉽게 설치 가능하며 분리할 때 최소 간격만 필요하므로, 필요한 설치 및 유지보수 시간이 절감됩니다. 반복 가능한 유량 감소 기능을 제공하는 여러 오리피스 크기의 유량 제한기 몸체도 공급 가능합니다.

VCR® 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

316ステンレス鋼製キャップ/プラグで継手のポートやチューブを塞ぐことで、真空から正圧まで漏れの無い締め切りを実現することができます。

グランド

グランド

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。

ショート・グランド

ショート・グランド

締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。

ナット / ガスケット / アクセサリー

ナット / ガスケット / アクセサリー

真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。

バルクヘッド

バルクヘッド

VCR®メタル・ガスケット式面シール・バルクヘッド継手は、信頼性が高く漏れの無い接続を実現します。アプリケーションのニーズに合わせて、さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。

ユニオン

ユニオン

Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。

レデューサー

レデューサー

超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。

ロング・グランド

ロング・グランド

ロング・グランドはVCR継手の構成部品のひとつです。高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

溶接継手

溶接継手

チューブと部品とを恒久的に接続し、金属同士でシールすることで漏れの無い強力な接合を実現します。

VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.