Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400KZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | filetage NPT femelle 1/8 po | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-DC-6HC | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord de flexible | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-810K1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.