Catalogs
Fixtures and Collets — Fixture Blocks
Help ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Similar Products
|
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10TFB | シリーズ10 | 1/4~1 インチ、6~25 mm | View Product |
| CWS-5TFB | シリーズ5 | 1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。