Adaptateurs à bride Swagelok®
Les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok® assurent la transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure, limitant ainsi les points de fuites potentiels dans des applications comme les lignes d’instrumentation.
Voir des adaptateurs à brideLes adaptateurs à bride Swagelok assurent une transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure. Ils sont usinés à partir de pièces forgées monoblocs, ce qui leur confère une résistance optimale au niveau de la transition et limite les risques de fuites.
Disponibles dans plusieurs alliages et plusieurs modèles, nos adaptateurs à bride peuvent satisfaire les exigences de toutes sortes d’applications. Pour ce qui est de la face de la bride, l’utilisateur peut choisir entre différents types : face plate, face surélevée ou avec joint torique (RTJ). Disponibles avec des brides conformes aux normes ANSI, DIN, EN et JIS, les adaptateurs sont proposés avec des caractéristiques diverses, qu’il s’agisse de la taille des brides, de la classe de pression ou du type d’étanchéité. L’une des extrémités des adaptateurs à bride peut être un raccord pour tube Swagelok contrôlable avec méplats de serrage sur le corps pour faciliter l’assemblage, ou un autre type de raccordement selon les besoins du système.
Vous avez des questions sur les adaptateurs à bride ?
Flange Adapter Categories
ANSI Flanges
Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.
DIN Flanges
Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.
EN Flanges
Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.
Lap Joint Flanges
Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.
Catalogues des adaptateurs à bride
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.