text.skipToContent text.skipToNavigation
コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

コーン&スレッド継手を見る

コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。

Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。

コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

コーン&スレッド継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

コーン&スレッド(C&T)アダプターを使用すると、中圧/高圧下で確実に接続することができます。

カップリング

カップリング

カップリングやソケット・タイプの継手を使用すると、2本のパイプ/チューブを接続することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ用のキャップやポート用のプラグを使用すると、最高使用圧力下のシステムにて確実なチューブや継手の封止が可能です。

グランド/カラー

グランド/カラー

カラーおよびグランド・ナットでチューブを固定すると、コーン&スレッド継手にてシール面が形成されます。

バルクヘッド

バルクヘッド

판넬용 피팅이 포함된 파티션을 통해 부품 사이의 중압 및 고압 연결이 가능합니다.

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ

高圧用コーン&フェルール継手は、過酷なアプリケーションにおいても漏れることなく、高圧、振動、衝撃に耐えます。

コーン&スレッド継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素輸送には、最適なコンポーネント選定が欠かせません
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.