Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
B-404-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-204-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-404-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-604-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-814-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
INC-404-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
M-604-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
M-814-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1214-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1614-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-404-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Afficher le produit |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Afficher le produit |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Afficher le produit |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Afficher le produit |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Afficher le produit |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Afficher le produit |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Afficher le produit |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.