카탈로그
용접 피팅 — 고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅 — 티
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-3 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-2MW-3P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3-03446 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-4MW-3P-B25 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3-6-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-6MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-6 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3-8-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 제품 보기 |
| 6LV-8MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 제품 보기 |
| HC22-4MW-3 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。