카탈로그
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | ポリアミド | 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | ポリプロピレン | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | ポリプロピレン | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | ポリプロピレン | 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | ポリプロピレン | 3/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | ポリプロピレン | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | ポリプロピレン | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | ポリアミド | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | ポリアミド | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | ポリプロピレン | 5/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | ポリプロピレン | 7/8 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | ポリプロピレン | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | ポリプロピレン | 18 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | ポリプロピレン | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。