카탈로그
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
S-4P-4M | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-2M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | 제품 보기 |
SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.