カタログ
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ストレート型
コーン&スレッド(C&T)エンド・コネクションは、中圧/高圧下で信頼性の高い性能を発揮します。すべての圧力接続部にはウィープ・ホールが標準で付いており、適切に接続されていることを確認することができます。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®高圧用チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-44M-A-200 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-44M-A-400 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
SS-44M-A-441 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | 高圧用おねじ | 1/4 インチ | コーン加工チューブ短管 | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.