コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~9/16 インチ
- 316ステンレス鋼
- 高圧用
- 最高使用圧力:206.7~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-44M-A-200 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-44M-A-441 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ コーン加工チューブ短管 SS-44M-A-400 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-440-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ -
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — ティー型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-440-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間