Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8 インチ、20 mm、22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1 インチ、25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.