text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.