Swagelok®流体供給ヘッダー
Swagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。単一の流路に対して複数の出口があり、大型のブランチ継手と同じ働きをします。
詳細について問い合わせるSwagelok流体供給ヘッダー(FDH)は、供給マニホールドまたは収集マニホールドとして機能する配管アセンブリーです。一端が入口、反対側がドレン、両側面に設けられた複数の出口を特徴としており、スウェージロック部品を使用して信頼性を高めています。サイズは、1 インチおよび2 インチです。
ボディは押し出し成型で側面が直角になっているため、確実に取り付けることができ、回転を防止します。ヘッダーにブランチ・ポートを加工する際に溶接する必要はなく、標準のブランチ位置でさまざまなシステムに適合します。FDHのブランチ・ポートは2~16個から選択することができ、バルブの有無も選択可能なため、必要に応じたポートを指定することができます。スウェージロックが製造したさまざまな高品質バルブやエンド・コネクションから選択して、マニホールドを作成することができます(最高使用圧力:20.6 MPa)。取り付け用ブラケットの位置は、取り付け時に決めることができます。
流体供給ヘッダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。