フィルター
以下の仕様のフィルターを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(3~12 mm)
- –40~482°C
- 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼
- 20.6 MPa
- 最大流量:30~600 std L/min
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FCB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 SS-FCE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간