パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
パイプ継手 — キャップ/プラグ — ホロー(中空)六角プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HPST | 316 ステンレス鋼 | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HPST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HPST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HPST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.