Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ブラインドめすナット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-8-VCO-4-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - -
VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-4-VCO-4 真ちゅう 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - B-8-VCO-4 真ちゅう 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-16-VCO-4 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-4-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-8-VCO-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - - SS-12-VCO-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCO Oリング式面シール継手 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas