Termómetros Swagelok®
Lecturas de temperatura fiables con los termómetros bimetálicos de desplazamiento amortiguado Swagelok, fáciles de utilizar.
Solicite Más InformaciónLos termómetros Swagelok® están construidos con carcasas herméticamente selladas que cumplen la normativa ASME B40.200, lo que evita el empañamiento y daños por humedad en los componentes internos. Están calibrados en fábrica para cumplir las especificaciones ASME B40.200 y ofrecen una protección del 50% por exceso y defecto de intervalo para componentes internos de hasta 260°C (500°F). Relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones.
Estos termómetros se suministran con una gran variedad de tipos de lentes, como las acrílicas, de cristal, de policarbonato y de cristal de seguridad, que se adaptan a las distintas necesidades de las aplicaciones. Tienen una construcción estándar totalmente soldada de acero inoxidable 304 con opción de conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316. Los diales antiparalaje aseguran una lectura fácil, y el ajuste externo permite una calibración directa en campo.
Entre las características opcionales se incluyen la ausencia de amortiguación, certificado de calibración trazable según el NIST, relleno de líquido de silicona (no disponible con amortiguación estándar, opciones de lentes de cristal o para rangos de cuadrante superiores a 260°C [500°F]), conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316 y una tuerca de bloqueo para la conexión NPT.
Especificaciones de los Termómetros
| Rangos de las Esferas | –70 a 70°C hasta 100 a 540°C –100 a 150°C hasta 200 a 1000°F |
| Precisión | ± 1% de la escala según ASME B40.200 |
| Fluido Amortiguador | Gel inerte sin silicona |
| Configuraciones | Ángulo ajustable, montaje central-posterior, montaje inferior-posterior |
| Tamaño de las Esferas | 76,2 mm (3 pulg.); 127 mm (5 pulg.) |
| Tamaños del Vástago | Diámetro 6,4 mm (0,25 pulg.); longitud desde 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.) |
| Conexiones a Proceso | Accesorio estándar 1/2 pulg. NPT, disponible G1/2B |
¿Tiene preguntas sobre nuestros termómetros?
Catálogos de Termómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.