text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - Produkt anzeigen
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.