text.skipToContent text.skipToNavigation
ホース断熱材

Swagelok® ホース断熱材

ホース断熱材を使用すると、ホース内部のシステム流体を望ましい温度に維持することができます。これは高い温度や低い流体温度を維持する必要がある場合は特に重要です。

ホースの専門スタッフに相談する

熱伝導率の低いエアロゲル製断熱材で覆ったSwagelokホースを使用すると、流体温度を維持し、流体を取り扱う際の安全上のリスクやエネルギー・コストを最小限に抑えることができます。ホース断熱材をシステムに追加すべきかを判断する際は、自由な空気対流、気流、湿度、露点、省エネルギー、安全な接触のための推奨事項などを考慮する必要があります。詳細につきましては、ホース断熱材に関する考慮点 をご参照ください。

断熱ホースで半導体ファブにおける課題を解決する方法を見る

スウェージロックでは、追加の断熱が必要な場合のためのY断熱オプションを提供しています。熱伝導率の低いエアロゲル製断熱材を使用しているため、必要最小限の断熱材で希望する表面温度が得られます。柔軟性のあるポリオレフィン製の熱収縮カバーにより、柔軟性、耐透湿性、耐摩耗性に優れています。連続的なホース表面温度範囲は、–53~125°Cです。

適切なホースを選定する

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。