ホースおよびフレキシブル・チューブ
以下の仕様のホース/フレキシブル・チューブを取り揃えています:
- コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム
- サイズ:1/8~2 インチ
- エンド・コネクション:インチ・サイズ、ミリ・サイズ
- 長さ:ユーザー指定可能
- オプション:カバー、タグ、テスト
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PBシリーズ・ゴム・ホース
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 ブナN - - - - PB-4-250 ブナN - - - - PB-6-250 ブナN - - - - PB-8-250 ブナN - - - - PB-12-RD ブナN - - - - PB-16 ブナN - - - - PB-4 ブナN - - - - PB-6-RD ブナN - - - - PB-12 ブナN - - - - PB-12-BK ブナN - - - - PB-4-BK ブナN - - - - PB-4-RD ブナN - - - - PB-6-BK ブナN - - - - PB-8 ブナN - - - - PB-4-GR ブナN - - - - PB-6 ブナN - - - - PB-6-GR ブナN - - - - PB-6-YW ブナN - - - - PB-8-BK ブナN - - - - PB-8-GR ブナN - - - - PB-8-RD ブナN - - - - PB-8-YW ブナN - - - - K-PB-16-RD ブナN - - - - PB-12-GY ブナN - - - - PB-4-GY ブナN - - - - PB-8-GY ブナN - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas