Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Female Nut for 1/2 in. VCO O-Ring Face Seal Fitting
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Female Nuts
Easy installation in tight spaces with Swagelok VCO® multi-purpose fittings for general industry, high-purity, and high-pressure applications.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/2 in. |
Tipo de conexión 1 | Female VCO O-Ring Face Seal Fitting |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 31161700 |
UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
UNSPSC (15.1) | 31161700 |
UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.