카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스페이스 칼라
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1612-SC | ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-402-SC | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-602-SC | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-812-SC | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.