text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。