text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. Swagelok

Part #: SS-QTM2-D-600

Specifications

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0,8 — при соединении с обычным корпусом
Lubricant Смазка Krytox 240AC
O-Ring Material Из фторопласта (PTFE)
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Series QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. Swagelok

Part #: SS-QTM2-D-600
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO Stems
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM2-D-600 — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 0,8, 3/8 pulg. Swagelok

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 0,8 — при соединении с обычным корпусом
Lubricant Смазка Krytox 240AC
O-Ring Material Из фторопласта (PTFE)
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C
Series QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-QTM2-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2-D-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM2-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK3 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM2-D-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM4-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM4-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM4-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8-D-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8-D-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8-D-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - View Product
SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-QTM8-D-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - View Product
SS-QTM8-D-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.