text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM8-D-1210

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 6,5 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QTM8-D-1210
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM8-D-1210 — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 6,5, 3/4 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan®
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 6,5 - Acoplada con una base estándar
Lubricante Grasa Krytox 240AC
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 68,9 BAR @ -17°C a 48°C / 1000 PSIG @ 0°F a 120°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 3,4 BAR @ 21°C / 50 PSIG @ 70°F
Serie QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-QTM2-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK3 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2-D-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM2-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2-D-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM2-D-8M0K4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4-D-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM4-D-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM4-D-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM8-D-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.