text.skipToContent text.skipToNavigation
tubo metálico serie fz y fn

Tubo Metálico Swagelok® (Series FZ y FN)

El tubo metálico series FZ y FN reduce la permeabilidad en aplicaciones de vacío a alta temperatura y baja presión.

Solicite más Información

Tubo Metálico Serie FZ

La serie FZ es una versión sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de manguera que no experimentan presiones que requieran un trenzado en el tubo con ánima. Este tubo totalmente metálico sin recocido puede utilizarse en aplicaciones dinámicas.

Tubo metálico Serie FN

La serie FN es una versión recocida sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de tubo metálico corrugado (CT). La capacidad para mantener la forma de sus ensamblajes puede compensar desalineamientos y desvíos del sistema entre conexiones estáticas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. No está pensada para aplicaciones dinámicas.


El tubo series FZ y FN está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeación no es deseable. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como etiquetas para el tubo, limpieza adicional y pruebas de fugas con helio adicionales.

Especificaciones

Presiones de ServicioSerie FZ: hasta 17,2 bar (250 psig)
Serie FN: hasta 9,3 bar (135 psig)
MaterialesÁnima: Acero inoxidable 316L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños nominales de la manguera1/4 a 1/2 pulg.
Temperatura de Servicio–200 a 537°C (–325 a 1000°F)
Longitud Continua Máxima1.219 cm (480 pulg.)
Conexiones FinalesAdaptadores a tubo Swagelok®, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica macho y hembra VCR® giratorios, accesorios de cierre frontal con junta tórica hembra VCO®, soldaduras de tubo a tope.
Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。