text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage conique ISO mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/4 po

Referencia #: SS-4-HC-1-4RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage conique ISO mâle
Material de la conexión final Acier inoxydable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 po
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage conique ISO mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/4 po

Referencia #: SS-4-HC-1-4RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-4-HC-1-4RT — Raccord de flexible en acier inoxydable, filetage conique ISO mâle 1/4 po, flexible de diam. int. 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage conique ISO mâle
Material de la conexión final Acier inoxydable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 po
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 40141734
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.