Swagelok® Flexible Tubing
Swagelok flexible tubing allows for safe, reliable transfer of fluids in applications that require transparency, chemical compatibility, and/or resilience in the face of high temperatures or low pressures.
View Flexible TubingChemically resistant PFA flexible tubing is designed for use with both Swagelok PFA tube fittings and metal Swagelok tube fittings in low-pressure applications (up to 275 psig (18.9 bar)). The tubing’s translucence allows for visibility of system fluid while the smooth inner wall provides flow control and drainability.
Soft, flexible, and clear, Swagelok LT series vinyl tubing, made from smooth-bore, polyvinyl chloride (PVC) material, handles a wide variety of laboratory chemicals and applications where system transparency is desired (up to 40 psig (2.7 bar)). Thick-wall tubing is available in 1/4 and 3/8 in. sizes for vacuum-service applications. LT series tubing can be used with Swagelok tube fittings and metal inserts. HC series end connections and bulk tubing are available for field assembly of soft plastic or rubber tubing.
Need assistance with flexible tubing selection?
Flexible Tubing Categories
End Connections
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.
Metal Tubing, FZ and FN Series
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.
PFA Flexible Tubing
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.
Vinyl Tubing, LT Series
General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.