text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT macho

Art.-Nr.: B-QC4-S-4PM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT macho

Art.-Nr.: B-QC4-S-4PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

B-QC4-S-4PM — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT macho

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.