|
Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
Referencia #: SS-8-HRN-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
StraightsStraight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Straights
Straight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-8-HRN-2 — Sechskantreduziernippel, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde x 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 Zoll |
| Connection 1 Type | NPT Außengewinde |
| Connection 2 Size | 1/8 Zoll |
| Connection 2 Type | NPT Außengewinde |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.