|
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra
Referencia #: SS-810-7-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector hembra recto para tubo ofrece una conexión fiable y estanca entre el tubo y los componentes roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-810-7-16 — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Tamaño conexión 2 | 1 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | NPT Innengewinde |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1010-7-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1010-7-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1210-7-12 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-12M0-7-4RT | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| B-1410-7-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-1810-7-16 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-200-7-2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-200-7-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-4RG | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| B-400-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-400-7-8 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-4RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| B-600-7-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-600-7-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| B-6M0-7-4RG | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| B-810-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| HC-810-7-8 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| M-400-7-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| M-810-7-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| S-1210-7-12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| S-810-7-8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-100-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-100-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1010-7-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-10M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-10M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-10M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-1210-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1210-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-1210-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1210-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-0007 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-12M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | M20 x 1,5 | Rosca Métrica Hembra | Ver producto |
| SS-1410-7-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-15M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-1610-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-16M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-18M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2000-7-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-200-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-200-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-20M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-20M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-22M0-7-12 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-22M0-7-12RP | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-2400-7-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-25M0-7-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-25M0-7-16RP | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-300-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-3M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-3M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-400-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-400-7-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-400-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-400-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-400-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-400-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-500-7-4 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-600-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-600-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-4RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-600-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-600-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-600-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-600-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-600-7-8RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-600-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-600-7-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-6M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-810-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-810-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-6RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-810-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-810-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-810-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-810-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-810-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-810-7-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-8M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Ver producto |
| SS-8M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.