|
Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/2 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/2 pulg. tamaño nominal manguera
Referencia #: SS-TP8-AS8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Manguera TermoplásticaLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/2 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/2 pulg. tamaño nominal manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Manguera Termoplástica
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Especificaciones
SS-TP8-AS8 — Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/2 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/2 pulg. tamaño nominal manguera
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 po |
| Tipo de conexión 1 | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant |
| Material de la conexión final | Acier inoxydable 316 |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TM6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-SL8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| S-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。