튜빙 및 튜브 액세서리
이 사양에 사용 가능한 튜빙 및 액세서리:
- 1/8~1인치
- 지지 시스템, 페럴 장착기, 수동 페럴 장착기, 튜브 벤더, 수동 튜브 벤더, 튜브 절단 및 준비
- 304 또는 316 스테인리스강 하드웨어 재질
- 폴리프로필렌, 303, 304 또는 316 스테인리스강, 탄소강, 316 스테인리스강 클램프 및 폴리프로필렌 쿠션, 폴리아미드, CF8M 몸체 재질
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-TBC12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - SS-TBC12 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/4 インチ - - SS-TBC16 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1 インチ - - SS-TBC4 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/4 インチ - - SS-TBC6 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/8 インチ - - SS-TBC8 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/2 インチ - - S-TBC4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ - - S-TBC6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ - - S-TBC8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-TBP16 316 ステンレス鋼 1 インチ - - SS-TBP12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - SS-TBP4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - SS-TBP6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - SS-TBP8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-HTB-8M - 8 mm - 曲げ半径:24 mm MS-HTB-10M - 10 mm - 曲げ半径:24 mm MS-HTB-12M - 12 mm - 曲げ半径:38 mm MS-HTB-2 - 1/8 インチ - 曲げ半径:9/16インチ MS-HTB-3M - 3 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-4 - 1/4 インチ - 曲げ半径:3/4インチ MS-HTB-4T - 1/4 インチ - 曲げ半径:9/16インチ MS-HTB-5 - 5/16 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-6M - 6 mm - 曲げ半径:15 mm MS-HTB-6T - 3/8 インチ - 曲げ半径:15/16インチ MS-HTB-8 - 1/2 インチ - 曲げ半径:1 1/2インチ -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TC-SCREW - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TCW-308 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TDT-24 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TF-BIT - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:36 mm(1.42 インチ) - 304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - 304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-PP-10T ポリプロピレン 5/8 インチ - - 304-S3-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3-PP-14T ポリプロピレン 7/8 インチ - - 304-S3-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S3-PP-16TM ポリプロピレン 16 mm - - 304-S3-PP-18TM ポリプロピレン 18 mm - - 304-S3-PP-25TM ポリプロピレン 25 mm - - 304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S5-PP-20T ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S5-PP-24T ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 316-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S1-PA-4T ポリアミド 1/4 インチ - - 304-S1-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - - 304-S1-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S1-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S1-PP-8TM ポリプロピレン 8 mm - - 304-S3-PA-16T ポリアミド 1 インチ - - 304-S3-PA-8T ポリアミド 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1T-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S1T-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S1T-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3T-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S3T-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S3T-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S1T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:37 mm(1.46 インチ) - 304-S3T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
304-S3-PP-8P ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S5-PP-12P ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S5-PP-16P ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S5-PP-20P ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S6-PP-24P ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 304-S6-PP-32T ポリプロピレン 2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TSS-4 ポリプロピレン 1/4 インチ - - MS-TSS-6 ポリプロピレン 3/8 インチ - - MS-TSS-8 ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
S-S0-SN 炭素鋼チューブ - - - S-S0-SNM 炭素鋼チューブ - - - SS-S0-SN 316 ステンレス鋼 - - - SS-S0-SNM 316 ステンレス鋼 - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
SS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-44CT-27 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-TC-308 - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간