text.skipToContent text.skipToNavigation
Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen (MHSU)

Swagelok® Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU)

Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® optimieren die Vormontage von Klemmringen auf Rohrleitungen und gewährleisten zuverlässige Verbindungen. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen und sorgen für kürzere Montagezeiten und weniger Bedienerfehler. MHSU-Vormontagegeräte können ohne Werkzeugwechsel verschiedene Rohrgrößen aufnehmen, wodurch sie vielseitig und einfach in der Anwendung sind.

Hilfe bei der Auswahl von MHSU-Vormontagegeräten

Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® wurden entwickelt, um die Vormontage zu optimieren und zuverlässige und effiziente Rohrverbindungen zu gewährleisten. Durch die Vormontage der Klemmringe auf den Rohrleitungen reduzieren diese Geräte den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation. Eine Standard-Markierungsfunktion zeigt an, wenn das Rohr ordnungsgemäß bis zum Anschlag eingeführt wurde, und sorgt so für mehr Genauigkeit und Konsistenz bei der Montage. Das MHSU-Vormontagegerät ist in zwei Größen erhältlich, mit Werkzeugen für 1/2 bis 1 Zoll und 12 bis 25 mm Rohre und Rohradapter sowie für 1 bis 2 Zoll und 25 bis 50 mm Rohre und Rohradapter. Diese Geräte sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen, minimieren Bedienungsfehler und können ohne zusätzliches Werkzeug an verschiedene Rohrgrößen angepasst werden, was sie vielseitig und benutzerfreundlich macht.

Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen—Katalog

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.