text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckmessumformer

Swagelok® Druckmessumformer

Druckmessumformer von Swagelok bieten präzise elektronische Drucküberwachung in Standard-Industrieanwendungen und in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Weitere Informationen anfordern

Die Druckmessumformer von Swagelok® können hinsichtlich Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen an unterschiedliche Systemanforderungen angepasst werden.

Modell S (Standard) und Modell E (Ex-Schutz)

Diese Druckmessumformer aus Edelstahl sind langlebig, kompakt und widerstehen Druckspitzen, Stößen und Vibrationen. Sie verwenden Dünnschicht- und piezoresistive Sensoren für zuverlässige und stabile Messungen mit einer Genauigkeit von 0,5 % der Spanne (Grenzpunkteinstellung) bzw. 0,25 % der Spanne (Kleinstwerteinstellung).

Sie bieten eine große Auswahl an Druckeinheiten (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), Druckreferenzen (Vakuum und ±-Messbereiche, Relativdruck oder Absolutdruck) und verschiedenen Prozessanschlüssen (Swagelok®-Rohradapter, NPT, RG, RJ oder ISO7 konisches Außengewinde), einschließlich einer Option mit frontbündiger Membran für viskose Fluide.

Swagelok®-Druckmessumformer des Modells S eignen sich für allgemeine Industrieanwendungen wie Maschinensteuerung, Prozessleittechnik, Laborausrüstung und Hydraulik. Swagelok®-Druckmessumformer des Modells E sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Bohrlochüberwachung, Petrochemie und Offshore-Öl- und Gasindustrie konzipiert. Das Modell E ist widerstandsfähig gegen Druckspitzen, Vibrationen und Feuchtigkeit und entspricht der Schutzart IP67/NEMA 4X sowie den Anforderungen der CSA/FM-Zertifizierung. Es ist für die Temperaturklassen T6 bei 60 °C (140 °F) und T4 bei 105 °C (221 °F) ausgelegt.

Benötigen Sie Hilfe bei der Druckregelung oder -überwachung?

Technische Unterstützung suchen

Druckmessumformer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Ресурсы Swagelok специально для вас

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.