Gewellter PTFE-Innenschlauch von Swagelok®
Die gewellten flexiblen PTFE-Innenschläuche der Serien C und N von Swagelok eignen sich für Anwendungen, bei denen Elastizität und chemische Kompatibilität von entscheidender Bedeutung sind.
Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von SchläuchenDer gewellte PTFE- Innenschlauch hat ein geringes Gewicht, ist hochflexibel und eignet sich besonders für Systeme, in denen es auf chemische Kompatibilität ankommt. Der PTFE-Werkstoff erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 88 Class VI, die für viele Sanitäranwendungen entscheidend ist, und ist frei von TSE, BSE und ADI gemäß der Definition in EMEA/410/01.
Der PTFE-Schlauch der Serie C hat eine Umflechtung aus Edelstahl 300, die den Innenschlauch vor Abrieb schützt. Für Anwendungen, in denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, gewellt Verstärkung: Umflechtung aus Edelstahl 300 Ummantelung: Kein Standard; Silikon optional Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Betriebsdrücke | Bis zu 103 bar (1500 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Der flexible PTFE-Schlauch der Serie N ist nicht metallisch und verfügt über einen PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz. Damit eignet er sich für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist. Dank der keramischen Ummantelung ist eine externe Isolierung bei zahlreichen Anwendungen obsolet. Eine Faserumflechtung aus Aramid unterstützt die Druckeindämmung und sorgt gleichzeitig für Flexibilität und ein geringeres Gewicht. Die Schläuche werden üblicherweise in Anwendungen eingesetzt, in denen Flexibilität, chemische Kompatibilität und nicht leitfähige Umflechtung eine wichtige Rolle spielen.
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: Gewellt, PTFE mit Kohlenstoffversatz Verstärkung: Keramische Ummantelung, Faserumflechtung aus Aramid Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 3/8, 1/2, 3/4 Zoll |
Betriebsdrücke | Bis zu 86,1 bar (1250 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。