스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
Art.-Nr.: SS-4BY-V35-1C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
GeradeIsolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade
Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Technische Daten
SS-4BY-V35-1C — 스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
Attribute | Wert |
---|---|
Steuerkopfmodell | Serie 1 |
Steuerkopfart | Pneumatisch |
Faltenbalg-Werkstoff | Edelstahl 321 |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Körperdichtung | Dichtung metallisch dichtend |
Reinigungsverfahren | Spezialreinigung und -verpackung (SC-11) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Größe Verbindung 3 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 3 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Ventilkörper | 3-WegeGerade |
Dichtung | Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung |
Maximale Temperatur °F (°C) | 200 (93) |
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich | 93°C bei 10,3 BAR/200°F bei 150 PSIG |
Minimum-Temperatur °F (°C) | 0 (-18) |
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich | 10,3 BAR bei 37 °C /150 PSIG bei 100 °F |
Service-Klasse | Allgemeines |
Spindelspitzenwerkstoff | Fluorkautschuk FPM |
Spindeltyp | Umschaltanwendungen |
Oberflächengüte | Standard |
Prüfung | Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
eClass (10.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.