Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®
Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des composants courants utilisés dans diverses applications acheminant des liquides ou des gaz. Ils offrent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties, agissant en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.
Nous contacter pour un complément d’informationLes collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des assemblages qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Doté d’une entrée à une extrémité, d’une évacuation à l’autre extrémité et plusieurs sorties latérales, le CDF est constitué de composants Swagelok pour une fiabilité accrue. Les diamètres disponibles sont 1 et 2 po.
Un corps de manifold extrudé de forme hexagonale permet un montage solide et empêche la torsion. Les emplacements standard des embranchements offrent une certaine flexibilité, dans la mesure où des sorties supplémentaires peuvent être ajoutées au CDF sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize branches de sortie avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser avec des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l’installateur.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Catalogues des collecteurs de distribution de fluide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.