text.skipToContent text.skipToNavigation
測定機器

スウェージロックの測定機器

スウェージロックの液体やガスの測定機器(圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計など)は操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。

測定機器について問い合わせる

安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。

  • Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。
  • Swagelok圧力計を使用すると、一般産業、超高純度、サニタリーなどのアプリケーションにおいて、正確な圧力測定を行うことができます。さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状の製品を取り揃えています。
  • Swagelok圧力トランスデューサーを使用すると、一般産業アプリケーションにおいて、圧力の電子モニタリングを正確に行うことができます。多様なシステム要件に対応するべく、さまざまな圧力範囲、プロセスとの接続部、電気接続、出力信号の製品を取り揃えています。
  • Swagelok面積式流量計の各目盛は流量テストに基づいた校正を行っているため、極めて正確な測定が可能です。
  • Swagelok温度計は、らせん状に巻いたバイメタル(膨張率の異なる2枚の金属板を張り合わせたもの)を利用して温度を測定します。シリコーン・フリーのゲルで振動を吸収し、ケースを密封することでほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。
  • Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用する際は、感温部保護管の併用をお勧めします。感温部保護管を使用すると、加圧された、腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用がある流体との接触によって生じる損傷から温度計を保護することができます。また、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。

現場サービスの詳細を見る

측정 장치 카테고리

가변 면적식 유량계

가변 면적식 유량계

메탈 및 유리 구조 모두로 공급 가능한 경사나사 튜브 및 플로트(float) 구조로 정밀한 가스 및 액체 측정을 제공하며 시스템 효율을 보장합니다.

써모웰

써모웰

혹독한 조건으로부터 센서를 보호하고 정확한 측정을 보장하도록 설계되었으며, 프로세스 중단 없이 센서 유지보수가 가능합니다.

압력 트랜스듀서

압력 트랜스듀서

Swagelok 압력 트랜스듀서로 다양한 산업 애플리케이션에서 정확한 전자식 압력 모니터링을 유지할 수 있습니다.

온도계

온도계

사용하기 쉬운 ASME B40.200 호환 진동 방지(dampened-movement) 바이메탈 온도계는 신뢰성 높은 판독치와 손쉬운 현장 캘리브레이션을 제공합니다.

유량 센서

유량 센서

까다로운 환경에서 견실한 성능을 제공하도록 설계된 고순도 유량 센서는 산업 프로세스에서 일관적인 정밀도를 달성합니다.

測定機器のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

サンプリング・システムの評価結果について顧客と話し合うスウェージロックのフィールド・エンジニア
サンプリング・システムの精度を高める上での推奨事項と禁止事項

産業用サンプリング・システムからプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取する際の注意事項を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。